Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vacuestato/Presostato electromecánico, con señal de salida digital
Margen de medición | -1,00 ... 0,00 bar |
Tipo interruptor de vacío | Electromecánico |
Conexión eléctrica | Conexión enchufable |
Histéresis | Fijo: 60...80 mbar |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 19,80 mm |
B2 | 4,80 mm |
d3 | 4,20 mm |
G2 | M5-HE |
H | 36,10 mm |
H2 | 0,50 mm |
L | 58 mm |
X1 | 41 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Seg. contra sobrepresión | 6 bar |
Exactitud de repetici | ± 3% del margen de medición |
Histéresis | Fijo: 60...80 mbar |
Frec. de conmutaci | 1 Hz |
Tipo interruptor de vacío | Electromecánico |
Peso | 33 g |
Familia de productos | VS-V-PM / EM-ST |
Instrucciones de pedido: VS-V-EM-ST
El vacuestato VS-V-PM/EM-ST se suministra como producto listo para su conexión (cables no incluidos).
Accesorios disponibles: capilla de la protección, cable de conexión