VS V SA M8-4

N° de artículo: 10.06.02.00560
Sensor de vacío y presión sin pant. con señal de salida analógica
Margen de medición: -1...0 bar
Tipo: Sensor analógico
Conexión eléctrica:
Conector M8, 4 polar
VS V SA M8-4
Atributo Valor
D 19,6 mm
G1 G1/8"-MA
G2 M5-HE
G3 M8x1-MA
L 38 mm
L1 55 mm
LG1 8 mm