VSi P10 D M8-4

N° de artículo: 10.06.02.00578
Interruptor de vacío/presión con dos señales de entrada digitales y IO-Link función
Margen de medición: 0...10 bar
Tipo: con display
Conexión eléctrica:
Conector M8, 4 polar
Indicación: 2xLED
Tipo prot.: IP 65
VSi P10 D M8-4
Atributo Valor
D 19,6 mm
G1 G1/8"-MA
G2 M5-HE
G3 M8x1-MA
L 60,5 mm
L1 77,5 mm
LG1 8 mm