Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vacuostato y presostato universal con función IO-Link
Margen de medición | -1,0 ... 8,0 bar |
Tipo interruptor de vacío | con pantalla |
Conexión eléctrica | Conector M12, 4 pol |
Indicación | 2xLED |
Tipo prot. IP | IP 65 |
Atributo | Valor |
---|---|
D | 19,60 mm |
G1 | G1/8"-MA |
G2 | M5-HE |
G3 | M12x1-MA |
L | 60,50 mm |
L1 | 78,50 mm |
LG1 | 8 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Medio de medici | Gases no agresivos, aire seco sin aceite |
Margen de medición | -1,0 ... 8,0 bar |
Seg. contra sobrepresión | 12 bar |
Margen de medición | -14,5 ... 116,0 psi psi |
Seg. contra sobrepresión | 174,04 psi |
Exactitud de repetici | ± 3% del margen de medición |
Histéresis | Ajustable |
Entradas/salidas | 2 digital |
Poder de corte (max) | 100 mA |
Indicación | 2xLED |
Conexión eléctrica | Conector M12, 4 pol |
Conexión | G1/8"-MA + M5-HE |
Tensión | 10-30V DC |
Consumo de corriente | 35 mA |
Tipo prot. IP | IP 65 |
Temperatura de trabajo | 0 ... 50 °C |
Peso | 16 g |
Tipo interruptor de vacío | con pantalla |
Familia de productos | VSI |
Instrucciones de pedido: VSi VP8 D M12-4
El vacuestato y presostato VSi se suministra como producto listo para su conexión (cables no incluidos). El producto se compone de:
Accesorios disponibles: cable de conexión, ángulo de fijación