BEF-WIN 21x22x39 1.5 VSi-M12

N° de artículo: 10.06.02.00665
Ángulo de fijación
Anchura B: 21 mm
Altura H: 22 mm
Longitud L: 39 mm
Espesor pared s: 1.5 mm
para: Vacue-/Presostatos
Tamaño: M12
BEF-WIN 21x22x39 1.5 VSi-M12
Atributo Valor
B 21 mm
d1 3,2 mm
d2 3,2 mm
H 22 mm
H1 30 mm
H2 5,5 mm
L 39 mm
L1 44 mm
L2 7,25 mm
L3 15 mm
s 1,5 mm
X1 22 mm
X2 12,5 mm