FILT-EINS 10 28x51 PAP VF-3/8

N° de artículo: 10.07.01.00014
Filtro (redondo)
Finura de filtro: 10 µm
Diámetro exterior D: 28 mm
Longitud L: 51 mm
Material de filtro: Papel
para: Filtro VF
Tamaño: 3/8
FILT-EINS 10 28x51 PAP VF-3/8
Atributo Valor
D 27,5 mm
L 50,5 mm