FILT-EINS 100 25x37 A2 VFT-1/8+1/4

N° de artículo: 10.07.01.00132
Filtro (redondo)
Finura de filtro: 100 µm
Diámetro exterior D: 25 mm
Longitud L: 37 mm
Material de filtro: Acero noble aust.
para: Filtro VFT
Tamaño: 1/8+1/4
Atributo Valor
D 25,00 mm
L 37,00 mm