FILT-EINS 80 25x37 PE VFT-1/8-1/4

N° de artículo: 10.07.01.00141
Filtro (redondo)
Finura de filtro: 80 µm
Diámetro exterior D: 25 mm
Longitud L: 37 mm
Material de filtro: Polietileno
para: Filtro VFT
Tamaño: 1/8-1/4
Atributo Valor
D 25,00 mm
L 37,00 mm