STF 60 P 6.0 SSD

N° de artículo: 10.07.01.00260
Filtro de polvo
Conexión: Ø60mm
Diseño: Carcasa de piclon
Flujo nominal: 360 m³/h
Finura de filtro: 3 µm
Equipamiento adicional:
Abrazadera de tubo SSD
STF 60 P 6.0 SSD
Atributo Valor
B1 265 mm
B2 142 mm
d 8,5 mm
D 200 mm
D1 229 mm
D2 60 mm
D3 60 mm
H 253 mm
L 390 mm
L1 741 mm
L2 351 mm
X1 220 mm