STF 75 P 8.0 SSD

N° de artículo: 10.07.01.00263
Filtro de polvo
Conexión: Ø75mm
Diseño: Carcasa de piclon
Flujo nominal: 480 m³/h
Finura de filtro: 3 µm
Equipamiento adicional:
Abrazadera de tubo SSD
STF 75 P 8.0 SSD
Atributo Valor
B2 148 mm
H 260 mm
L 415 mm
L1 774 mm
L2 359 mm
X1 237 mm