Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
La pantalla protege el sistema de vacío de la contaminación
Diámetro exterior D | 32,5 mm |
Longitud L | 0,8 mm |
parte normal material | Latón / Acero noble |
Finura de filtro | 280 µm |
Atributo | Valor |
---|---|
D | 32,50 mm |
L | 0,80 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Finura de filtro | 280 µm |
parte normal material | Latón / Acero noble |
Peso | 1,80 g |
Instrucciones de pedido: SIEB 32.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16