Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Filtro de polvo
Conexión | Ø100mm |
Diseño | Carcasa de piclon |
Flujo nominal | 1.440 m³/h |
Finura de filtro | 3 µm |
Equipo adicional | Abrazadera SSB |
Atributo | Valor |
---|---|
B1 | 406 mm |
B2 | 193,50 mm |
d | 8,50 mm |
D | 321 mm |
D1 | 353 mm |
D2 | 100 mm |
D3 | 100 mm |
H | 382 mm |
L | 580,30 mm |
L1 | 1080 mm |
L2 | 500 mm |
X1 | 355 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Conexión | Ø100mm |
Flujo nominal | 1440 m³/h |
Flujo nominal | 24000 l/min |
Finura de filtro | 3 µm |
Familia de productos | VF |
Instrucciones de pedido: STF 100 P 24.0 SSB
El filtro de vacío VF / STF / STF-D se suministra como producto listo para su conexión.
Repuestos disponibles: cartucho de filtro
Accesorios disponibles: ángulo de fijación