VAM 100 V250 U

N° de artículo: 10.07.02.00001
Manómetro de vacío para la medición analógica y control del vacío
Diámetro exterior D: 100 mm
Margen de medición: -0,25 ... 0,00 bar
Diseño: Conexión inferior
Conexión de vacío: G1/2"-MA
VAM 100 V250 U
Atributo Valor
B 87 mm
D 100 mm
G1 G1/2"-MA
H 112 mm
H1 142 mm
LG1 25 mm
SW1 22 mm