VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG SET

N° de artículo: 10.07.02.00057
Manómetro de vacío para la medición y control del vacío
Longitud L: 30 mm
Anchura B: 30 mm
Margen de medición: -1,0 ... 10,0 bar
Conexión de vacío: G1/8"-MA
Versión: SET
VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG SET
Atributo Valor
B 30 mm
G1 G1/8"-MA
G2 M5-HE
G4 M3-HE
H 21,8 mm
H1 37 mm
L 30 mm
LG1 5,6 mm
LG2 9,3 mm
LG4 4 mm
SW1 12 mm
X1 20 mm
Y1 20 mm