DEF R 250

N° de artículo: 10.07.03.00001
Entrada giratoria para elementos giratorios de la máquina, sin mantenimiento
Rosca 1 (giratoria): M16x2-MA
Rosca 2 (fija): R1/4"-HE
Diseño de empalme:
Hilo de rosca derecho
Revoluciones (max): 250 1/min
DEF R 250
Atributo Valor
dn 8 mm
D 38 mm
G1 M16x2-MA
G2 R1/4"-HE
H 68 mm
LG1 14,5 mm
LG2 14,5 mm
SW1 22 mm