DI-SCHN 8 MOS EPDM-20 SL

N° de artículo: 10.07.04.00005
Cordón hermetizante
Diámetro exterior D: 8 mm
Tipo de material: Espuma de caucho
Herméticos: EPDM
Dureza del material: 20 °Sh
Forma: con ranura
DI-SCHN 8 MOS EPDM-20 SL
Atributo Valor
B1 1 mm
H1 3,5 mm
D 8 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3