DI-PROF 20x15 2K-SWG NK-20/55

N° de artículo: 10.07.04.00040
Perfil hermetizante para la realización de soluciones específicas de ventosas
Anchura B: 20 mm
Altura H: 15 mm
Tipo de material:
2 Comp. goma esponjosa
Herméticos: Caucho natural NK
Dureza del material: 20 °Sh
Material de soporte: Perbunan NBR
Dureza del material2: 55 °Sh
DI-PROF 20x15 2K-SWG NK-20/55
Atributo Valor
B 20 mm
B1 22 mm
B2 2 mm
B3 16 mm
H 15 mm
H1 33 mm
H2 6 mm
H3 6 mm
H4 12 mm
Nota: Tolerancias de medida admisibles para piezas elastoméricas según DIN ISO 3302-1 M3