Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Dispositivo electrónico-acústico de aviso para el control de sistemasde vacío
Longitud L | 82 mm |
Anchura B | 80 mm |
Altura H | 85 mm |
Margen de medición | -1,00 ... 0,00 bar |
Tipo corriente | Corriente Continua |
Tensión | 24V - DC |
Longitud del cable | 3 m |
Longitud del tubo de vacío | 1,3 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 80 mm |
d | 10,40 mm |
H | 85 mm |
L | 82 mm |
L1 | 110,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tensión | 24V - DC |
Instrucciones de pedido: WN-E AKUST -1...0 DC
El dispositivo de aviso acústico-electrónico WN-E se suministra como producto listo para su conexión.