FLK-HD G3/8-AG

N° de artículo: 10.07.06.00235
Fijación flexible, reforzado FLK-HD para la adaptación de la ventosa a superficies inclinadas
Rosca G1: G3/8"-MA
Rosca G2: M6-MA
Temp. en el entorno: -5 ... 130 °C
FLK-HD G3/8-AG
Atributo Valor
L 31,6 mm
D 69 mm
dn 9 mm
d 6,4 mm
G1 G3/8"-MA
LG1 27 mm
G2 M6-MA
LG2 10,5 mm
SW1 17 mm
SW2 5 mm
Dmk 58,3 mm
W 7,5 °
Longitud apropiada 31,6 mm