HT-FST A2 42 M30x1.5

N° de artículo: 10.07.06.00474
Soporte para el émbolo de resorte
Conexión Tooling:
Perno c l ranura Ø19
Anchura B: 42 mm
Rosca G: M30 x 1.5
Soporte configurable HT-FST

Soporte configurable HT-FST

¿Aún no ha encontrado el soporte adecuado para su aplicación? Elija entre diferentes uniones, bielas elásticas, ventosas y conexiones y configure su propio soporte.

HT-FST A2 42 M30x1.5
Atributo Valor
B 42 mm
D 19 mm
G3 M30x1.5-HE
H 24,5 mm
H1 34 mm
L 41,3 mm
L1 72,5 mm
L2 60,8 mm