HT-SE-U A5 12/18

N° de artículo: 10.07.06.00481
Soporte para el sensor
Conexión Tooling: Cab. esfér. 32 mm
Diámetro interior d: 12 mm
Diámetro interior d1: 18 mm
HT-SE-U A5 12/18
Atributo Valor
B 24 mm
B1 30 mm
D 32 mm
d 12 mm
d1 18 mm
H 14 mm
L 38,5 mm
L1 66,5 mm
L2 50,5 mm
L3 41,6 mm