SET HT-SG..E VSi-HD M4x30

N° de artículo: 10.07.06.00640
Kit de fijación
para: Soporte tooling ventosa
contiene: Vacue-/Presostatos
y: 2x M4x30
SET HT-SG..E VSi-HD M4x30
Atributo Valor
B 54,9 mm
B1 70,1 mm
G2 G1/8"-HE
G4 M4-MA
H 12 mm
H1 21,85 mm
L 28,2 mm
L1 47,85 mm
L2 38 mm
L3 0,7 mm
X1 28 mm