SET HT-SG..E VSi-HD M4x12

N° de artículo: 10.07.06.00642

Kit de fijación

Usa construcciSoporte tooling ventosa
incluyeVacuestato / presostato
Y2x M4x12
SET HT-SG..E VSi-HD M4x12
Atributo Valor
B 54,90 mm
B1 70,10 mm
G2 G1/8"-HE
G4 M4-MA
H 12 mm
H1 24,10 mm
L 38 mm
L1 47,85 mm
L2 38 mm
L3 0,70 mm
X1 28 mm
Atributo Valor
Familia de productos HT

Instrucciones de pedido: SET HT-SG..E VSi-HD M4x12