DR G1/4x1.5 PA

N° de artículo: 10.07.08.00021
Junta anular
para: G1/4"
Longitud L: 1.5 mm
Diámetro exterior D: 18 mm
Diámetro interior d: 13.5 mm
Material: Poliamida
DR G1/4x1.5 PA
Atributo Valor
d 13,5 mm
D 18 mm
L 1,5 mm
para G1/4