DR M5 PA Easy-Fix

N° de artículo: 10.07.08.00245

Junta anular EasyFix

paraM5
Diámetro exterior D8 mm
Diámetro interior d5,1 mm
parte normal materialPoliamida
TipoEasy-Fix
Altura H1,3 mm
DR M5 PA Easy-Fix
Atributo Valor
d 5,10 mm
D 8 mm
L 1,30 mm
para M5
Atributo Valor
parte normal material Poliamida
Peso 1 g
Familia de productos DR

Instrucciones de pedido: DR M5 PA Easy-Fix

Junta anular se suministra en el diámetro deseado.