Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Junta anular EasyFix
para | G3/8 |
Diámetro exterior D | 21 mm |
Diámetro interior d | 16,7 mm |
parte normal material | Poliamida |
Tipo | Easy-Fix |
Altura H | 1,8 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 16,70 mm |
D | 21 mm |
L | 1,80 mm |
para | G3/8 |
Atributo | Valor |
---|---|
parte normal material | Poliamida |
Peso | 1 g |
Familia de productos | DR |
Instrucciones de pedido: DR G3/8 PA Easy-Fix
Junta anular se suministra en el diámetro deseado.