Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Junta anular EasyFix
para | G1/2 |
Diámetro exterior D | 26 mm |
Diámetro interior d | 21,1 mm |
parte normal material | Poliamida |
Tipo | Easy-Fix |
Altura H | 2 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 21,10 mm |
D | 26 mm |
L | 2 mm |
para | G1/2 |
Atributo | Valor |
---|---|
parte normal material | Poliamida |
Peso | 1 g |
Familia de productos | DR |
Instrucciones de pedido: DR G1/2 PA Easy-Fix
Junta anular se suministra en el diámetro deseado.