VSL 26-19 PVC-DS

N° de artículo: 10.07.09.00007
Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido
Diámetro exterior D: 26 mm
Diámetro interior d: 19 mm
Longitud (máx): 50 m
Material: PVC, con espiral alambre
Radio de desp. (min): 85 mm
Margen presión (presión servicio):
-0,90 ... 5,00 bar
Temp. en el entorno: -15 ... 65 °C
VSL 26-19 PVC-DS
Atributo Valor
d 19 mm
D 26 mm