Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido
Diámetro exterior D | 85 mm |
Diámetro interior d | 75 mm |
Longitud (máx) | 10 m |
Material manguera | PVC con espiral de PVC |
Radio de curvatura min. | 114 mm |
Margen presión (presión servicio) | -0,29 ... 1,00 bar |
Temperatura de trabajo | -20 ... 70 °C |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 75 mm |
D | 85 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo de manguera | 85-75 |
Margen presión (presión servicio) | -0,29 ... 1,00 bar |
Temperatura de trabajo | -20 ... 70 °C |
Radio de curvatura min. | 114 mm |
Longitud (máx) | 10 m |
Peso/Metro | 920 g/m |
Peso/Metro | 0,92 kg/m |
Material manguera | PVC con espiral de PVC |
Familia de productos | VSL |
Instrucciones de pedido: VSL 85-75 PVC-PS GR
El tubo aire comprimido / vacío VSL se suministra en la longitud deseada.
Accesorios disponibles: abrazadera