VSL 12-9 PE

N° de artículo: 10.07.09.00050
Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido
Diámetro exterior D: 12 mm
Diámetro interior d: 9 mm
Longitud (máx): 100 m
Material: PE
Radio de desp. (min): 70 mm
Margen presión (presión servicio):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. en el entorno: -20 ... 70 °C
VSL 12-9 PE
Atributo Valor
d 9 mm
D 12 mm