VSL 49-38 PU-DS-AS TR

N° de artículo: 10.07.09.00052

Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido

Diámetro exterior D49 mm
Diámetro interior d38 mm
Longitud (máx)15 m
Material mangueraPU, espiral de alambre, antiestático
Radio de curvatura min.104 mm
Margen presión (presión servicio)-1,00 ... 4,47 bar
Temperatura de trabajo-20 ... 90 °C
VSL 49-38 PU-DS-AS TR
Atributo Valor
d 38 mm
D 49 mm
Atributo Valor
Tipo de manguera 49-38
Margen presión (presión servicio) -1,00 ... 4,47 bar
Temperatura de trabajo -20 ... 90 °C
Radio de curvatura min. 104 mm
Longitud (máx) 15 m
Peso/Metro 790 g/m
Peso/Metro 0,79 kg/m
Material manguera PU, espiral de alambre, antiestático
Familia de productos VSL


Nota: Presión servicio: A una temperatura del medio y una temperatura ambiente de + 20°C Radio de tubo flexible: Respecto al lado interior del codo del tubo flexible en estado estático Longitud: Por favor, indique la longitud del tubo cuando realizar su pedido!

Instrucciones de pedido: VSL 49-38 PU-DS-AS TR

El tubo aire comprimido / vacío VSL se suministra en la longitud deseada.

 

Accesorios disponibles: abrazadera