VSL 4-2.5 PU SO

N° de artículo: 10.07.09.00142
Tubo flexible para sistemas de vacío y de aire comprimido
Diámetro exterior D: 4 mm
Diámetro interior d: 2.5 mm
Longitud (máx): 50 m
Material: PU
Radio de desp. (min): 8 mm
Color: azul
Margen presión (presión servicio):
-0,84 ... 6,00 bar
Temp. en el entorno: -25 ... 60 °C
SO: Manguera en la versión suave
VSL 4-2.5 PU SO
Atributo Valor
d 2,5 mm
D 4 mm