SSD 28-32 ST-VZ

N° de artículo: 10.07.10.00087
Abrazadera para la fijación de tubos flexibles reforzados con alambre
Margen de fijación: 28,0 ... 32,0 mm
Material: Acero
Superficie: galvanizado
SSD 28-32 ST-VZ
Atributo Valor
d1 28 mm
d2 32 mm
L 12 mm