SXT-RF-CL-D-125-60

N° de artículo: 10.07.13.00008
Robot-Flange con abrazaderas de tubo para herramientas redondas
Diseño: Duplicar
Longitud L: 460 mm
Anchura B: 360 mm
Material: Aluminio
Diámetro circular D mk: 125 mm
para: Tubo 2x60
SXT-RF-CL-D-125-60
Atributo Valor
B 360 mm
D2 100 mm
Dmk 125 mm
d 60 mm
d1 11,5 mm
d2 10 mm
H1 135 mm
H2 93 mm
H3 3 mm
L 460 mm
X1 360 mm
Y1 260 mm