SXT-QC-CON-40-F3

N° de artículo: 10.07.13.00013
Robot Quick-bayoneta de cambio para herramientas redondas
Diámetro nominal: 40
Diseño: Female
Número de conexiones: 3
Material: Aluminio
SXT-QC-CON-40-F3
Atributo Valor
B 85 mm
B1 109 mm
d 11 mm
G1 G1/8"-HE
H 85 mm
L 133 mm
L1 159,7 mm
L2 20 mm
X1 60 mm
Y1 60 mm