SXT-QC-CON-40-M

N° de artículo: 10.07.13.00017
Robot Quick-bayoneta de cambio para herramientas redondas
Diámetro nominal: 40
Diseño: Male
Material: Aluminio
SXT-QC-CON-40-M
Atributo Valor
D 68,3 mm
d 40 mm
H1 96,5 mm
L 135,5 mm
L2 111 mm