SXT-CL-X-MOD-40-60

N° de artículo: 10.07.13.00027
Abrazadera para herramientas red.
Diseño: Kreuz-Form
Diseño: modular
Anchura B: 75 mm
Longitud L: 95 mm
Material: Aluminio
para: Tubo 40/60
SXT-CL-X-MOD-40-60
Atributo Valor
B 75 mm
d 40 mm
d1 60 mm
d2 6 mm
H1 127 mm
H2 51 mm
L 95 mm