SXT-CL-X-MOD-25-1.5IN

N° de artículo: 10.07.13.00029
Abrazadera para herramientas red.
Diseño: Kreuz-Form
Diseño: modular
Longitud L: 75 mm
Anchura B: 60 mm
Material: Aluminio
para: Tubo 25/38,1
Conexión Tooling: 1.5 Inch
SXT-CL-X-MOD-25-1.5IN
Atributo Valor
B 60 mm
d 25 mm
d2 6 mm
H1 93 mm
H2 33,5 mm
L 75 mm