SXT-CL-EXT-A2-150-F25

N° de artículo: 10.07.13.00076
Brazo giratorio con prolongación para la conexión de componentes de vacío con herramientas redondas
Diámetro exterior D: 25 mm
Diámetro interior d: 19 mm
Dist. a agujero X1: 151 mm
Material: Aluminio
SXT-CL-EXT-A2-150-F25
Atributo Valor
Conexión 1 Perno c l ranura Ø19
B 25 mm
D 25 mm
d 19 mm
H2 19,5 mm
L 190,5 mm
L1 198,5 mm
L2 100 mm
X1 151 mm