Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pieza de engranaje angular, modular, para brazos giratorios y para con. con herramientas redondas
parte normal material | Aluminio |
Diseño | Hembra |
Diseño | Dentado en ambos lados |
Atributo | Valor |
---|---|
D | 35 mm |
G1 | M8-HE |
H | 42,50 mm |
H2 | 25 mm |
L | 42,50 mm |
L2 | 25 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
parte normal material | Aluminio |
Peso | 90 g |
Diseño | Hembra |
Familia de productos | SXT |
Instrucciones de pedido: SXT-ANG-GB2-F
Las piezas angulares (dentadas) SXT-ANG se suministran como piezas individuales.
Los siguientes pasos de pedido son necesarios para obtener un montaje completo: