STVI-GE G1/8-IG 4

N° de artículo: 10.08.02.00149
Racor instantáneo en versión recta
Rosca G1: G1/8"-HE
Diám ext d tubo flex: 4 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
Temp. en el entorno: -20 ... 80 °C
STVI-GE G1/8-IG 4
Atributo Valor
D 8,5 mm
d 4 mm
G1 G1/8"-HE
L 23,5 mm
L2 9,5 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm