STVI-GE G1/8-IG 6

N° de artículo: 10.08.02.00150
Racor instantáneo en versión recta
Rosca G1: G1/8"-HE
Diám ext d tubo flex: 6 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
Temp. en el entorno: -20 ... 80 °C
STVI-GE G1/8-IG 6
Atributo Valor
D 11,5 mm
d 6 mm
G1 G1/8"-HE
L 26,5 mm
L2 12 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm