STV-W G1/8-AG 8

N° de artículo: 10.08.02.00160
Racor instantáneo en versión acodada orientable
Rosca G1: G1/8"-MA
Diám ext d tubo flex: 8 mm
Material: Latón niquelado
Temp. en el entorno: -20 ... 80 °C
STV-W G1/8-AG 8
Atributo Valor
d 8 mm
G1 G1/8"-MA
dn 5,5 mm
D1 14,6 mm
H 13,7 mm
H1 21,8 mm
L 24 mm
L1 32 mm
LG1 5,7 mm
SW1 13 mm
SW3 16 mm