STV-WF G1/4-AG 4

N° de artículo: 10.08.02.00167
Racor instantáneo en versión orientable y fija
Rosca G1: G1/4"-MA
Diám ext d tubo flex: 4 mm
Material: Latón niquelado
Temp. en el entorno: -10 ... 70 °C
STV-WF G1/4-AG 4
Atributo Valor
d 4 mm
G1 G1/4"-MA
dn 7,2 mm
D1 8,5 mm
H 9,8 mm
H1 23,9 mm
L 19,5 mm
L1 29,4 mm
LG1 6,7 mm
SW1 17 mm
SW3 20 mm