STV-GE G3/8-AG 8

N° de artículo: 10.08.02.00237
Racor instantáneo en versión recta
Rosca G1: G3/8"-MA
Diám ext d tubo flex: 8 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
Temp. en el entorno: -20 ... 80 °C
STV-GE G3/8-AG 8
Atributo Valor
D 14,6 mm
d 8 mm
G1 G3/8"-MA
dn 6 mm
L 17,4 mm
L1 25 mm
L2 11,8 mm
LG1 7,6 mm
SW1 20 mm