HTR-STA 55 1N D20 WI

N° de artículo: 10.08.03.00086
Soporte para montaje flexible de ventosas/bielas elásticas en perfiles
Longitud L: 55 mm
Conexión de travesaños:
Tuerca corredera
Integr. de ventosa y biela elást.:
Contorno D20-G1/4
Diseño: Acodado
HTR-STA 55 1N D20 WI
Atributo Valor
B 30 mm
B1 17 mm
d 21 mm
H 40 mm
L 55 mm
L1 31 mm
s 4 mm