ST M3-AG 2 MS-V

N° de artículo: 10.08.03.00151
Boquilla de tubo
Rosca G1: M3-MA
Diámetro interior tubo: 2 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
ST M3-AG 2 MS-V
Atributo Valor
dn 1,2 mm
D 2,4 mm
G1 M3-MA
L 2 mm
L1 10,8 mm
LG1 3,5 mm
SW1 5 mm