ST G3/8-AG 9 MS-V

N° de artículo: 10.08.03.00159
Boquilla de tubo
Rosca G1: G3/8"-MA
Diámetro interior tubo: 9 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
ST G3/8-AG 9 MS-V
Atributo Valor
dn 7,4 mm
D 8,5 mm
G1 G3/8"-MA
L 6 mm
L1 43 mm
LG1 10 mm
SW1 19 mm