ST G1/2-AG 19 MS-V

N° de artículo: 10.08.03.00163
Boquilla de tubo
Rosca G1: G1/2"-MA
Diámetro interior tubo: 19 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
ST G1/2-AG 19 MS-V
Atributo Valor
dn 14,3 mm
D 19 mm
G1 G1/2"-MA
L 10 mm
L1 58 mm
LG1 12 mm
SW1 24 mm