ST G3/4-AG 19 MS-V

N° de artículo: 10.08.03.00165
Boquilla de tubo
Rosca G1: G3/4"-MA
Diámetro interior tubo: 19 mm
Material: Latón
Superficie: niquelado
ST G3/4-AG 19 MS-V
Atributo Valor
dn 16 mm
D 19 mm
G1 G3/4"-MA
L 7,8 mm
L1 60 mm
LG1 15,8 mm
SW1 32 mm